BNI0057
Netwerkmodulen voor Profibus
Typecode:
BNI PBS-202-101-Z001
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BNI005R
BNI PBS-502-101-Z001
- Interface
- Profibus DP EN 50170
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
- Aansluiting (COM 2)
- Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale uitgangen
- 8x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Nee
- Uitgangsstroom max.
- 2 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 9.0 A
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Afmeting
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04