BNI005A

Netwerkmodulen voor Devicenet

Typecode:

BNI DNT-502-100-Z001

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.

Interface
Devicenet
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting (COM 2)
M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning IN)
7/8"-Stekkers, 4-polig
Aansluiting (voedingsspanning OUT)
7/8"-Bus, 4-polig
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
16x PNP, type 2
Digitale uitgangen
16x PNP
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Uitgangsstroom max.
2 A
Totale stroom US, (sensor)
9.0 A
Totale stroom UA, (actuator)
9.0 A
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Afmeting
68 x 37.9 x 224 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Aanvullende interfaces
4x IO-Link
IO-Link-versie
1.1
Poortklasse
Type A
Technische documentatie

Visuele meldingsapparaten

IO-link sensor-/ actuatorhubs

I/ O-Link-ventieleilandstekkers

Signaalconverter

IO-Link-modulen voor veiligheidstoepassingen

Universele I/ O-Link-interface

IO-Link-signaaloverdracht

Y-verdelers

Instelhulp/ gereedschap

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

Afsluitweerstanden

T-stukken

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02