BNI006C

Beschikbaar

Netwerkmodulen voor Profinet

Typecode:

BNI PNT-502-102-Z015

Aan het laden...
Interface
Profinet I/O
Snelle start (FSU)
Ja
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (COM 2)
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning IN)
7/8"-Stekkers, 5-polig
Aansluiting (voedingsspanning OUT)
7/8"-Bus, 5-polig
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
16x PNP, type 3
Digitale uitgangen
16x PNP
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Uitgangsstroom max.
2 A short-circuit proof and overload-proof
Totale stroom US, (sensor)
9.0 A
Totale stroom UA, (actuator)
9.0 A
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Afmeting
68 x 37.9 x 224 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Aanvullende interfaces
4x IO-Link
IO-Link-versie
1.1
Poortklasse
Type A
Safety Hub Support
Ja
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Balluff Engineering Tool

Visuele meldingsapparaten

IO-link sensor-/ actuatorhubs

I/ O-Link-ventieleilandstekkers

Signaalconverter

IO-Link-modulen voor veiligheidstoepassingen

Universele I/ O-Link-interface

IO-Link-signaaloverdracht

Y-verdelers

Verbindingskabels

Instelhulp/ gereedschap

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

Schakelkastdoorvoeringen

T-stukken

Voedingen voor DIN Rail

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02