BNI00A9
Netwerkmodulen voor Profinet
Typecode:
BNI PNT-527-005-Z040
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BNI00FY
BNI PNT-538-005-Z063
- Interface
- Profinet I/O
- Snelle start (FSU)
- Ja
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (COM 2)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Stekkers, 5-polig
- Aansluiting steekplaatsen
- 4x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 4x PNP, type 3
- In-/uitgangen configureerbaar
- Nee
- Totale stroom US, (sensor)
- 9.0 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 9.0 A
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Afmeting
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Omgevingstemperatuur
- -40...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Aanvullende interfaces
- 4x IO-Link
- IO-Link-versie
- 1.1
- Poortklasse
- Type B
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02