Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR lasvonkbestendig oranje, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde