BCC050W

Beëindigd

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M313-0000-10-001-PX43T2-200

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aansluiting
M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR geel, 20 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
22 AWG
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren