BCC031M

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR afgeschermd zwart, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Zelfconfectioneerbare connectoren