BCC06L0

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100

Aan het laden...
Aansluiting
M23x1-Bus, Recht, 19-polig
Kabel
PUR zwart, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
19
Draaddoorsnede
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
125 VDC / 125 VAC