BCC0HFU

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250

Aan het laden...
Aansluiting
M23x1-Bus, Haaks, 19-polig
Kabel
PUR zwart, 25 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
19
Draaddoorsnede
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
125 VDC / 125 VAC
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Zelfconfectioneerbare connectoren