BCC030N

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M415-0000-1A-002-PX0334-020

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren