BCC083F

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M314-0000-10-003-PX0434-030

Aan het laden...
Aansluiting
M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren