BCC06HF

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100

Aan het laden...
Aansluiting
7/8"-Bus, Recht, 5-polig
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
PUR zwart, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
5
Draaddoorsnede
1.5 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...80 °C
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
10.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren