BCC06JZ

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M428-0000-2A-044-PX0825-050

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Stekkers, Haaks, 8-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
8
Draaddoorsnede
0.25 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
30 VDC / 30 VAC
Nominale stroom (40°C)
2.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren