BCC0CLR

Beëindigd

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M424-0000-2A-003-VX44T2-020

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aansluiting
M12x1-Stekkers, Haaks, 4-polig, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
PVC geel, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Draaddoorsnede
22 AWG
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren