BCC05HU

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M415-0000-1A-008-VX44T2-020

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanningsindicatie
LED groen
Functie-indicatie (pin 4)
LED geel
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) antivalent
Kabel
PVC geel, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Draaddoorsnede
22 AWG
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
30 VDC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren