BCC0HC4

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M415-0000-2A-017-VX8534-350

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
PVC grijs, 35 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
5
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren