BCC064U

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-020

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
B, DIN-180°-Klepstekker, Gebogen, 3-polig
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Functie-indicatie
LED geel/nee
Beveiligingscircuit
Suppressordiode
Kabel
PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
24 VDC / 24 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67/IP67, IP69K