BCC04PH

Beëindigd

Verbindingskabels

Typecode:

BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-010

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BCC04NF

BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010

Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
C, DIN-0°/180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
Functie-indicatie
LED geel/nee
Beveiligingscircuit
Suppressordiode
Kabel
PUR zwart, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
24 VDC / 24 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67/IP67, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde