BCC0667

Verbindingskabels

Typecode:

BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-003

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
B, Ind.-180°-Bus, Gebogen, 3-polig
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67/IP67, IP69K