BCC0C3J

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-020

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
7/8"-Bus, Gebogen, 3-polig
Aansluiting 2
7/8"-Stekkers, Recht, 3-polig
Kabel
PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...80 °C
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
13.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68/IP67, IP68