BCC0HER
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M214-M313-30-300-PX0314-006
- Aansluiting 1
- M5x0.5-Bus, Recht, 4-polig
- Aansluiting 2
- M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -25...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11