BCC03FC

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M313-M423-3E-300-PX0334-003

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K