BCC0H1K

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M415-M424-3A-304-PX0434-006-C033

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Gebogen, 4-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K