BCC0C2N

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090

Aan het laden...
Aansluiting 1
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, B-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 2-polig, B-Gecodeerd
Interface
Profibus
Kabel
PUR afgeschermd violet, 9 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
2
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...70 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...60 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67/IP67