BCC05E3

Beëindigd

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M324-M424-3E-607-VX44T2-010

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BCC05CW

BCC M324-M424-3E-304-VX44T2-010

Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M8x1-Bus, Gebogen, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Gebogen, 4-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanningsindicatie
LED groen/nee
Functie-indicatie
Ja/nee
Functie-indicatie (pin 4)
LED geel
Kabel
PVC geel, 1 m
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
30 VDC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde