BCC07YL

Verbindingskabels

Typecode:

BCC A314-A314-30-346-VX44W6-020

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
7/8"-Bus, Recht, 4-polig
Aansluiting 2
7/8"-Stekkers, Recht, 4-polig
Kabel
PVC geel, 2 m
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
10.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68/IP67, IP68