BCC09YE

Verbindingskabels

Typecode:

BCC A315-A315-30-330-VS85N6-020

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
7/8"-Bus, Recht, 5-polig
Aansluiting 2
7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
Interface
DeviceNet Thin
Kabel
PVC afgeschermd grijs, 2 m
Aantal leidingen
4
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68/IP67, IP68