BCC0E06

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-100

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Interface
DeviceNet Thin
Kabel
PVC afgeschermd grijs, 10 m
Aantal leidingen
4
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K