BCC02Y6

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M314-M314-30-304-VX8434-020

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M8x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PVC grijs, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K/IP67, IP69K