BCC02YR

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M324-M314-30-606-VX8434-030

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M8x1-Bus, Gebogen, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M8x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanningsindicatie
LED groen/nee
Functie-indicatie
Ja/nee
Functie-indicatie (pin 4)
LED geel
Kabel
PVC grijs, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
30 VDC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K/IP67, IP69K