BCC08A6

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-020

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
TPE geel, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
5
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...105 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K