BCC0CWM

Beschikbaar

Flensconnectoren

Typecode:

BCC M454-0000-1A-RN053-020

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Aantal leidingen
4
Draaddoorsnede
22 AWG
Draadlengte L
2.00 m
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03