BCC06Z0

Beschikbaar

Zelfconfectioneerbare connectoren

Typecode:

BCC M343-0000-20-000-34X325-000

Aan het laden...
Aansluiting
M8x1-Stekkers, Haaks, 3-polig, A-Gecodeerd
Aantal aansluitbare contacten
3
Aansluitingsdoorsnede
0.14...0.34 mm²
Bevestiging aders
Soldeerverbindingen
Kabeldiameter D
3.5...5 mm
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02