Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BCC06Z1
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aantal aansluitbare contacten
- 3
- Aansluitingsdoorsnede
- 0.14...0.5 mm²
- Bevestiging aders
- Schroefklemmen
- Kabeldiameter D
- 3.5...5 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Goedkeuring / conformiteit
- EAC
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02