BPI007F

Beschikbaar

Passieve verdelers

Typecode:

BPI 8M4A5P-2K-00-TP0N

Aan het laden...
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig
Bedrijfsspanningsindicatie
LED groen (2x)
Indicatie schakelfunctie
LED geel (16x)
Signaaltype
PNP
Aansluiting (COM 1)
Steekklemmen
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Uitgangsstroom max.
4 A
Totale stroom max.
8 A (bij enkelvoudige voeding);8 A (bij 1-voudige voeding)
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Verbindingskabels

Passieve verdelers

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08