BES056A

Beschikbaar

S-BES M P

Typecode:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 65 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
Edelstaal/gecoat/PTFE
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
60 bar
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Klemhouder met vaste aanslag