BCC0K7R

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC E834-E834-90-334-PS54N2-030

Aan het laden...
Aansluiting 1
RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
Aansluiting 2
RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
Interface
Profinet
Kabel
PUR afgeschermd groen, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...60 °C
Bedrijfsspanning UB
125 VDC / 125 VAC
Nominale stroom (40°C)
1.0 A
Beschermingsklasse
IP20/IP20