BFO0049

Beschikbaar

S-BFO 18A GT

Typecode:

BFO 18V-LDD-MZG-23-2,0

Aan het laden...
Uitvoering
Ø 6, 90°-optiek
Gebruik
Voor vezelbasisapparaten BFB
Referentiebasisapparaat
BFB M18M-011-P-S4
Vezeltypemateriaal
Glas
Kabellengte L
2 m
Mantelmateriaal
Staal roestvrij
Reikwijdte
200 mm
Omgevingstemperatuur
-20...250 °C
Actief vlak, vezels
Bundel Ø 2.1 mm
Actief vlak, vezelindeling
homogene bundel
Beschermingsklasse
IP50
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Verplichte accessoires

Lichtgeleiderapparaat

Optica: filters, diafragma, lenzen, spiegels, objectieven

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06