BAE012R

Beschikbaar

Veldvoedingen met IO-Link interface

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Aan het laden...
Uitgangsvermogen max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Nominale uitgangsstroom
25 A
Ingangsspanning
323...552 V AC
Aansluiting (voedingsspanning IN)
M12x1-Stekkers, 4-polig, S-coded-Gecodeerd
Aansluiting (voedingsspanning OUT)
M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67/IP65
Afmeting
181 x 59 x 183 mm
Bevestiging
Flensbevestiging
Behuizingsmateriaal
Aluminium
PET
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01