BAM02HA
Noodstopinrichting
Typecode:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
Aangekondigde productiestop
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 mio. schakelspelen
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
Veiligheid
WEEE - Werkingsprincipe
- Mechanisch
- Aantal contacten
- 2x gedwongen verbreekcontacten
- Gebruikscategorie
-
AC-15
DC -13 - Soort terugstelling
- Draaien
- Levensduur mechanisch
- 0.06 mio. schakelspelen
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd
- Afmeting
- 80 x 106 x 72 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP65
- Behuizingsmateriaal
- Kunststof
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44