BCC0J18

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M418-0000-1A-069-PX4825-200-C033

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR geel, 20 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
8
Draaddoorsnede
0.25 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
30 VDC / 30 VAC
Nominale stroom (40°C)
2.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K