BCC0HZC

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010

Aan het laden...
Aansluiting 1
RJ45-Stekkers, Recht, 8-polig
Aansluiting 2
RJ45-Stekkers, Recht, 8-polig
Interface
EtherNet/IP
Kabel
PUR afgeschermd groen, 1 m
Aantal leidingen
8
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-30...70 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 50 VAC
Nominale stroom (40°C)
0.5 A
Beschermingsklasse
IP20/IP20