BSP00ZA

Beschikbaar

S-BSP F

Typecode:

BSP B120-IV009-P00S2B-S4

Aan het laden...
Meetbereik
0...120 bar
Nauwkeurigheid
±0.5 % FSO BFSL
Overbelastingsdruk
200 bar
Barstdruk
300 bar
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Analoge uitgang
Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar 4…20 mA/0…10 V
Schakeluitgang
2x PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) omschakelbaar
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Procesaansluiting
G 1/2" (DIN 3852) vooraan vlak
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4404)
Dichtringmateriaal
FKM
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
PE, Polyethyleen hoge dichtheid
Mediatemperatuur
-40...125 °C
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67, vastgeschroefde toestand
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02