BFT0013

Beschikbaar

S-BFT D

Typecode:

BFT 6050-HV003-A02A0C-S4

Aan het laden...
Meetbereik
-20...80 °C
Meetelement
Pt1000
Bedrijfsspanning UB
15...35 VDC
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA
Schakeluitgang
PNP
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
50 mm
Procesaansluiting
G 1/2" uitwendig
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4571)
Dichtringmateriaal
FKM
Behuizingsmateriaal
PC/ABS
TPE-E, Pc, Roestvrij staal (1.4301)
Drukvastheid max.
150 bar
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
Beschermingsklasse
IP65, IP67
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
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08