BES05AN

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 35 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Moer

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Verbindingskabels

Elektrische accessoires