BIP001M

Beschikbaar

S-BIP L

Typecode:

BIP LD2-T017-04-BP00,5-S4

Aan het laden...
Afmeting
30 x 18 x 40.5 mm
Bouwvorm
blokvormig
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel, afscherming
Ja
Behuizingsmateriaal
PA
Meetbereik
0...17 mm
Interface
IO-Link 1.1
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±40 µm
Lineariteitsafwijking max.
±250 µm
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02