BCC0JEN

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100

Aan het laden...
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
Interface
Profinet
Kabel
PUR afgeschermd groen, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...60 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC
Nominale stroom (40°C)
1.5 A
Beschermingsklasse
IP67/IP67