- Afmeting
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Aansluiting steekplaatsen
- COM: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd HID: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd LAN 1: M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd LAN 2: M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd PWR: M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd USB1: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd USB2: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 24 V Dc ±10% LPS Class 2
- Stroomopname max.
- 2 A
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Indicatie
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED-achtergrondverlichting
Analoog RGB (TTL)
Projectieve capacitieve aanraking (Multitouch) - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Gegevensblad
-
Verwijdering