BLA0007

Beschikbaar

S-BL G

Typecode:

BLA 16C-002-00,25-S75

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
C
Afmeting
38 x 20 x 68.3 mm
Interface
IO-Link 1.1
Werkingsprincipe
Lichtband
Optische bijzonderheid
CCD-techniek
Straalkarakteristiek
Gecoll. lichtband, breedte 20 mm
Lichtsoort
Laser rood licht
Reikwijdte
0...2 m
Aansluiting 1
M8x1-Stekkers, 4-polig
Aansluiting 2
M8x1-Bus, 4-polig
Aansluiting 3
M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01