BUS006M

Beëindigd

Ultrasone Steelface-sensoren

Typecode:

BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Bouwvorm
Ø 30 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Actief vlak, materiaal
Roestvrij staal (1.4404)
Reikwijdte
150...2000 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Herhalingsnauwkeurigheid
0.2 % FS
Bedrijfsspanning UB
20...30 VDC
Technische documentatie
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04